{"product":{"productId":"agid.23353","price":42.19,"name":"Éléments de fixation en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 45 mm"},"currency":"CHF"}
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Remarque
Les éléments de fixation sont livrés par paire.
Nota
Les éléments de fixation servent à fixer les deux extrémités de la chaîne porte-câbles sur l'installation.
Le raccordement des éléments de fixation s'effectue au niveau du rayon externe ou du rayon interne.
Le raccordement des éléments de fixation s'effectue au niveau du rayon externe ou du rayon interne.
Plage de température
-30 °C à +125 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.