{"product":{"productId":"agid.24744","price":20,"name":"Actionneur pour capteur de sécurité RFID"},"currency":"CHF"}
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : RFID.
Indice de protection : IP 67.
Indice de protection : IP 67.
Afficher plus
Afficher moins
Actionneur pour capteur de sécurité RFID, forme A
à partir de
CHF20.00
hors TVA
hors frais d’envoi
Actionneur pour capteur de sécurité RFID, forme B
à partir de
CHF20.00
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : RFID.
Indice de protection : IP 67.
Indice de protection : IP 67.
Nota
Actionneur pour capteur de sécurité RFID. Si l'actionneur se trouve dans la plage de la distance de commutation (porte de sécurité fermée), les sorties à semi-conducteur de du capteur de sécurité sont commutées.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +65 °C.
Accessoire
Capteur de sécurité RFID 83456.