Bouchon fileté ronde polyamide gris clair RAL 7035 84100-50-3215000
- Avec filetage métrique
- Pour l'obturation des ouvertures non utilisées.
Unité de vente
1,33 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouchon fileté
Modèle 1
ronde
Modèle 2
avec joint
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
gris clair RAL 7035
D1=Diamètre extérieur
37
D=Filetage
M32x1,5
H=Hauteur
13,5
L=longueur de filetage
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Polyamide (PA 6).
Joint en CR.
Joint en CR.
Finition
Plastique gris clair RAL 7035.
Nota
Bouchons à filetage métrique selon NF EN 60423. Pour une obturation sûre des trous taraudés non utilisés.
Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.