Entraînement à broche Positionnement 85335-10-2404X050
- Systèmes de positionnement précis
- Avec frein bidirectionnel
- Absence de bruit (niveau sonore de 55 dB)
- Maintient sa position avec précision, sans aucun jeu
Unité de vente
CHF517.51
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Spindle drive
Version 1
Positioning
Version 2
24 V DC
L=Length
361,5
Courant de pointe
(de courte durée < 2 s)
A
9,7
Courant nominal
A
3,5
Force
de pointe
N
3300
Force
nominale
N
880
Force de maintien
en insertion
N
1820
Force de maintien
en éjection
N
1820
Nom. tension
VDC
24
Pas de la broche
mm/tr
4
Travel
S
50
Vitesse
en charge
mm/s
15
Vitesse
à vide
mm/s
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Maintenir une position précise.
Cette version est optimisée pour les tâches de réglage et de positionnement précises.
Elle est dotée d’un frein bidirectionnel. Celui-ci garantit des forces de freinage élevées dans les deux sens. Ils sont moins adaptés au réglage manuel.
Ils conviennent aux unités réglables, aux axes linéaires et au positionnement dans la construction mécanique et l’industrie.
Cette version est optimisée pour les tâches de réglage et de positionnement précises.
Elle est dotée d’un frein bidirectionnel. Celui-ci garantit des forces de freinage élevées dans les deux sens. Ils sont moins adaptés au réglage manuel.
Ils conviennent aux unités réglables, aux axes linéaires et au positionnement dans la construction mécanique et l’industrie.
Matière
Boîtier en plastique.
Tube de poussée en acier.
Tube de poussée en acier.
Nota
Cet entraînement à broche repose sur un système d’entraînement électromécanique qui permet d’automatiser et de commander avec précision les mouvements linéaires. Un moteur électrique intégré entraîne, via un système à broche, une tige de piston qui, à son tour, génère des mouvements d’entrée et de sortie. Cette technique permet le levage, l’abaissement, l’ouverture, la fermeture et le maintien en position contrôlés, même avec des charges importantes. Des capteurs et une électronique de commande garantissent un positionnement au millimètre près, des mouvements fluides et une répétabilité maximale. En option, ce système peut être associé à des vérins à gaz afin d’assurer un équilibrage passif de la charge et d’offrir ainsi davantage d’efficacité énergétique, de sécurité et de confort. Ce mécanisme d’entraînement offre également un réglage manuel facile, même en l’absence d’électricité, par exemple en cas de coupure de courant.
Cet entraînement à broche est conçu pour une utilisation dans les environnements industriels. Il séduit par sa construction robuste et son fonctionnement silencieux. Il est particulièrement adapté aux applications qui imposent des exigences élevées en matière de fiabilité, de longévité et de qualité de mouvement.
Certifications / normes respectées :
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN CEI 55014-1:2021
EN CEI 61000-6-3:2021
FCC partie 15B / ICES-003 émissions EMC
Cet entraînement à broche est conçu pour une utilisation dans les environnements industriels. Il séduit par sa construction robuste et son fonctionnement silencieux. Il est particulièrement adapté aux applications qui imposent des exigences élevées en matière de fiabilité, de longévité et de qualité de mouvement.
Certifications / normes respectées :
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN CEI 55014-1:2021
EN CEI 61000-6-3:2021
FCC partie 15B / ICES-003 émissions EMC
Données techniques
Indice de protection : IP67.
Rayon de courbure du câble fixe : 37,5 mm.
Rayon de courbure du câble mobile : 112,5 mm.
Résistance à la corrosion : 144 heures, ISO 9227-NSS.
Résistance aux vibrations : DIN EN 60068-2-64.
Résistance aux UV : DIN EN ISO 16474-2.
Résistance aux chocs : DIN EN 60068-2-27.
Cycle de fonctionnement : 10 % max. (20 s en marche, 180 s à l’arrêt).
Durée de vie : 50 000 cycles min.
Niveau sonore : 55 dB (A).
Rayon de courbure du câble fixe : 37,5 mm.
Rayon de courbure du câble mobile : 112,5 mm.
Résistance à la corrosion : 144 heures, ISO 9227-NSS.
Résistance aux vibrations : DIN EN 60068-2-64.
Résistance aux UV : DIN EN ISO 16474-2.
Résistance aux chocs : DIN EN 60068-2-27.
Cycle de fonctionnement : 10 % max. (20 s en marche, 180 s à l’arrêt).
Durée de vie : 50 000 cycles min.
Niveau sonore : 55 dB (A).
Plage de température
Température de stockage : -40 °C à +90 °C.
Température de fonctionnement : -30 °C à +80 °C.
Un interrupteur thermique intégré assure l’arrêt automatique du moteur en cas de surchauffe. La température d’activation est de +120 °C.
Température de fonctionnement : -30 °C à +80 °C.
Un interrupteur thermique intégré assure l’arrêt automatique du moteur en cas de surchauffe. La température d’activation est de +120 °C.
Avantages
En cas de charges élevées, un vérin à gaz supplémentaire peut venir en renfort du mécanisme d’entraînement. Cela permet de réduire la puissance du moteur et la consommation d’énergie, tout en prolongeant la durée de vie du système.
Accessoire
85335-50 Boîtier de commande.
85335-55 Programmateur.
85335-60 Câble de connexion.
82100-19 Bloc d’alimentation 24 V CC.
81049 Bouton-poussoir.
83400 Détecteur de fin de course.
27656 Pointe sphérique.
85335-55 Programmateur.
85335-60 Câble de connexion.
82100-19 Bloc d’alimentation 24 V CC.
81049 Bouton-poussoir.
83400 Détecteur de fin de course.
27656 Pointe sphérique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.