Description
Nota
Ce programmateur sert à programmer et à paramétrer le boîtier de commande des entraînements à broche 85335-50. L’application téléchargeable vous permet de régler plus de 200 paramètres.
Paramétrage
- Régulation de la vitesse de rotation
- Détection d’obstacles
- Détection de surcharge
- Protection contre les vitesses excessives
- Signaux sonores
Ce programmateur se connecte à un PC ou à une tablette via USB. Nous mettons à votre disposition le logiciel de programmation correspondant dans la rubrique « Téléchargements ».
Paramétrage
- Régulation de la vitesse de rotation
- Détection d’obstacles
- Détection de surcharge
- Protection contre les vitesses excessives
- Signaux sonores
Ce programmateur se connecte à un PC ou à une tablette via USB. Nous mettons à votre disposition le logiciel de programmation correspondant dans la rubrique « Téléchargements ».
Contenu de la livraison
Programmateur.
Nous mettons à votre disposition le logiciel de programmation correspondant dans la rubrique « Téléchargements ».
Nous mettons à votre disposition le logiciel de programmation correspondant dans la rubrique « Téléchargements ».
Accessoire
85335-50 Boîtier de commande.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.