Colonne de levage aluminium 85300-355
- Conviennent pour les charges de traction et de pression
- Auto-blocage même à charge maximale
- Utilisation intuitive
Unità di vendita
501,91 CHF
Aggiunto al carrello
Désignation
Colonne de levage
Matériau
du corps de base
aluminium
H1=Hauteur
203
H=hauteur totale
558
Course
S
355
Force de compression
F2
en N
3000
Force de traction
F1
N
3000
Vitesse de levage
(mm/s)
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Matière
Aluminium.
Nota
La colonne de levage est un système électrique à technologie entièrement intégrée, qui ne nécessite pas d'entretien et fonctionne selon le principe Plug & Work.
Avec une vitesse maximale de 8 mm/s, l'unité de commande (85300-10-90) permet de déplacer simultanément jusqu'à deux colonnes de levage entre 355 mm et 500 mm. En option, deux unités de commande peuvent être reliées entre elles à l'aide du câble de raccordement (85300-10-91X1000), permettant ainsi de déplacer quatre colonnes de levage simultanément.
Les colonnes de levage sont adaptées aux charges de pression comme aux charges de traction.
La mise en service des colonnes de montage nécessite au moins une unité de commande (85300-10-90) et un interrupteur manuel (85300-15-1).
La plaque de montage (85300-930040) sert à faciliter le montage de la colonne de levage dans le dispositif du client.
Avec une vitesse maximale de 8 mm/s, l'unité de commande (85300-10-90) permet de déplacer simultanément jusqu'à deux colonnes de levage entre 355 mm et 500 mm. En option, deux unités de commande peuvent être reliées entre elles à l'aide du câble de raccordement (85300-10-91X1000), permettant ainsi de déplacer quatre colonnes de levage simultanément.
Les colonnes de levage sont adaptées aux charges de pression comme aux charges de traction.
La mise en service des colonnes de montage nécessite au moins une unité de commande (85300-10-90) et un interrupteur manuel (85300-15-1).
La plaque de montage (85300-930040) sert à faciliter le montage de la colonne de levage dans le dispositif du client.
Contenu de la livraison
1x colonne de levage en aluminium, réglable électriquement.
- 4x tasseaux, pour une intégration facile de la colonne de levage dans le dispositif du client.
- 4x tasseaux, pour une intégration facile de la colonne de levage dans le dispositif du client.
Sur demande
Colonnes de levage ESD, colonnes de levage avec amortisseur, colonnes de levage pour les travaux en hauteur et colonnes de levage pour utilisation en salle blanche.
Accessoire
Unité de commande (85300-10-90)
Câble de raccordement (85300-10-91X1000)
Interrupteur manuel (85300-15-1)
Câble d'alimentation (85300-10-92X1800)
Plaque de montage (85300-930040)
Câble de raccordement (85300-10-91X1000)
Interrupteur manuel (85300-15-1)
Câble d'alimentation (85300-10-92X1800)
Plaque de montage (85300-930040)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.