IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento ed elementi di chiusura in acciaio.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento ed elemento di chiusura nichelati.
Sfere trattate termicamente.
Nota
Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata.
Ruotando la parte inferiore della bussola l'elemento si sblocca o si apre.
Possibilità di montaggio 1: spessore piastra min. 6 mm.
Possibilità di montaggio 2: spessore piastra max. 10 mm.
Possibilità di montaggio 3: spessore piastra >10 mm.
Possibilità di montaggio 4: foro cieco.
Su richiesta
Dado corrispondente.
Accessory
Perno di bloccaggio 03192-04.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought