IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
D
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
rosso traffico RAL 3020
D1=Filettatura
M10x1
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
49,5
Chiave in acciaio
1.4305
Controdado
con controdado
Corsa S
8
D2
21
Dimensioni
1
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
16
Forza elastica inizio F1 ca. N
5
L1
17
L2
10
L3
15
SW1
13
SW2
17
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
Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Materiale

Modello in acciaio:

corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.



Versione in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche