Clavette parallèle acier 03288-14X120
- Version : acier ou Inox
Unità di vendita
1,82 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiavetta
DIN
DIN 6885
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
14
L=Lunghezza
120
H
9
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
Acier 1.1192 ou Inox A4.
Finition
Naturel.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.