Spina conica acciaio inox grezzo 03319-1025022
- Capacité de charge élevée
- Extrêmement fiables
Sales unit
CHF1.10
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tapered pin
ISO
2339
Form
B
Form definition
turned
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=diameter
2,5
L=Length
22
Z1
0,3
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
Acier ou Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Nos goupilles coniques ISO 2339, disponibles en acier ou en inox, sont des composants essentiels dans la construction mécanique. Ces goupilles sont conformes à la norme internationale ISO 2339 et offrent une solution de raccordement fiable pour différentes applications dans les machines et installations. Leur structure en acier ou en inox garantit une solidité et une résistance à la corrosion élevées, en fonction des exigences spécifiques de l'application. La forme conique B facilite le montage et garantit un raccordement sûr. Ces goupilles coniques offrent une grande capacité de charge et longévité afin de répondre aux exigences élevées de la construction mécanique.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.