Tappo di protezione resistente agli olii neoprene nero 05280-01
- Accessori per attrezzo di serraggio rapido
- Per superfici sensibili
Unità di vendita
1,39 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di protezione
Versione 1
resistente agli olii
Forma
B
Tipo di forma
con taglio obliquo
Materiale
Corpo base
neoprene
Colore
Corpo base
nero
D=Diametro
11
Per=Per viti
M4
D1
6,6
D2
5,5
H
8,5
H1
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Neoprene o poliammide.
Versione
Neoprene nero, resistente all'olio, durezza 75 Shore A.
Poliammide bianca.
Poliammide bianca.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.