EN
Choose your language
Désignation
Came
Modèle 1
sans butée
Modèle 2
coudées vers le bas
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
A pour H = 18
48
A pour H = 26,1
56,1
A pour H = 35,5
65,5
B=Largeur
19,5
L=longueur de lame
45
B1
8,1
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
A* en mm pour une longueur de boîtier H=18, H=26,1 ou H=35,5 mm.
Accessoire
Verrou quart de tour 05566.
Verrou quart de tour avec actionnement à manette 05571.
Verrou quart de tour à compression 05574.
Verrou quart de tour à compression avec hauteur de clenche réglable 05575.
Verrous quart de tour en zinc, pour les pompiers DIN 14925 05578-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought