FR
Sélectionnez votre langue

Description

Materiale
PC/ABS.
Versione
nero, cromato, bianco o beige.
Nota
Le chiusure automatiche grazie alla testa ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
L'angolare di montaggio funge da battuta se non è presente una superficie di chiusura idonea.

Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm.
Modalità di utilizzo
Nello stato non attivato il pulsante è a filo con l'alloggiamento. Basta una semplice pressione per farlo uscire e si puó aprire la porta ruotando o verso sinistra o verso destra.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. Per tornare in posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio come da disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio.
Fornitura
Sono inclusi nella fornitura il dado e l´angolare di montaggio.
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5).
Nota disegno
1) Pulsante
2) Perni di guida anti-rotazione
3) Battente della porta
4) Telaio
5) Dado di montaggio
6) Alloggiamento
7) Angolare di montaggio
8) Spina (su richiesta)
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta)
10) Sezione di montaggio
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought