FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Modèle 2
à six pans creux
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
A=Longueur de poignée
45
H=Hauteur
12,5
Pour=Pour vis SK
M10
D1
20
Type de filetage
six pans creux
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique.
Finition
Noir, gris ou rouge.
Nota
Vis assorties : ISO 4762.

Δ Indiquer ici le code couleur de la tête papillon, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche