FR
Sélectionnez votre langue
Designation
T-Grip
Form
K
Type de forme
avec taraudage
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Surface des composants
naturel
Steel key
1.4305
A=Handle length
85
B=Width
19,6
D=Thread
M12
H=Height
45
T=profondeur de filetage
22
D3
24
H1
26,5
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en T en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox 1.4305.

Finition
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge semblable RAL3020.
Pièces en acier zinguées passivées bleu.
Inox poli.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche