Poignée papillon acier inoxydable grenaillé 06651-9051
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, appareils médicaux
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Bonne résistance à la corrosion
Unité de vente
CHF5.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée papillon
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
grenaillé
A=Longueur de poignée
38
B=Largeur
1,7
D=Filetage
M5
H=Hauteur
18
T=profondeur de filetage
9
Code acier
1.4308
D2
10,5
H1
8,5
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4308.
Finition
Rectifié et poli ou grenaillé brut.
Sur demande
Poignées papillon filetées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.