FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Thermoplastique PA6.
Finition
Thermoplastique noir.
Nota
Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.
Raccord avec connecteur 8 pôles dans la surface de vissage de l'embout. (Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément).
Indice de protection : IP65 (avec connecteur vissé).
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche