FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Nota
Forme A :
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 8 pôles

Forme B :
Arrêt d'urgence (2 ouvertures)
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 12 pôles
Données techniques
voir Téléchargements, Informations techniques
Type de raccordement : connecteur M12x1 à 8 ou 12 pôles.
Indice de protection : IP54 avec connecteur vissé.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
1) Arrêt d'urgence
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir
5) Connecteur, M12x1
Accessoire
Poignées tubulaires en plastique avec embout en plastique 06980.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.

Altri clienti hanno acquistato anche