IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura a sfera
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22,5
L=Lunghezza filettatura
11
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW1
8
SW2
3
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière

Bille Duroplast PF 31.
Doigt en acier, ou acier inoxydable 1.4305.

Finition
Boule noire brillante.
Acier zingué passivé bleu.
Inox naturel.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté