IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura cilindrica
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
71
L=Lunghezza filettatura
15
D2
19
D3
10
SW
4
Tipo di filettatura
filettatura esterna
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche in acciaio zincato.
Versione
Superficie satinata colore nero.
Nota
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought