IT
Choose your Language
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Tipo di forma
20°
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Materiale Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
128,5
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura
M16
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Dimensioni
3
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Numero di denti
26
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought