Tension lever steel 06340-1162
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Modello: filettatura interna
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
15,46 CHF
Aggiunto al carrello
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main
material
steel
Component
material
plastic
A=Handle length
126,5
T=bore depth
28
X=bore
16
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H2
41
Kind of fastening
reamed hole
Size
3
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Ball knob black plastic.
Version
Black oxidised.
Note
Tension levers can be used for simple clamping or control operations.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
On request
Other female threads, reamed holes and special versions.
Dimension “A” available in other lengths at extra charge.
Dimension “A” available in other lengths at extra charge.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.