Maniglia a staffa ovale alluminio rosso traffico RAL 3020 verniciato a polvere 06920-10-1808408
- Ottimo accesso anche in spazi ristretti
- Sezione ovale
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
Sales unit
18,68 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
oblique
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
traffic red RAL 3020
A=Hole spacing
180
D=Fastening hole
M8
L=Length
197
Assembly
from the rear
B
25
B1
17
H
55
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
T
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
Descrizione del prodotto
Queste maniglie a staffa inclinate sono molto indicate per il montaggio in rapporti di spazio ristretti. Queste maniglie sono molto resistenti e possono essere utilizzate anche nei casi dove è richiesta una presa resistente.
Materiale
Alluminio EN AW-6063.
Versione
Verniciato a polvere colore nero o Rosso traffico RAL 3020 oppure non trattato.
Nota
L'esecuzione non trattata può essere laccata o rivestita dopo il montaggio.
Utilizzo
In rapporti di spazio ristretti nei campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
Ottimo accesso anche in spazi ristretti.
Molto stabili e robuste.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
Molto stabili e robuste.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.