Rondelle de finition ronde aluminium noir mat et anodisé 06917-4
- Accessoires pour poignées de manutention cylindriques
- Anodisé incolore ou noir
Unità di vendita
1,08 CHF
Aggiunto al carrello
Désignation
Rondelle de finition
Modèle 1
ronde
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
mat et anodisé
Coloris
du corps de base
noir
Pour=Pour vis
M4
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
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
Description du produit
Les rondelles d'extrémité sont prévues pour les poignées de manutention rondes. La rondelle d'extrémité permet d'augmenter la surface de vissage, ce qui minimise la percée dans les tôles à paroi mince.
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé incolore ou noir.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.