Maniglia tubolare ad angolo alluminio anodizzato nero 06956-128042
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés
- Section ronde
- Montage : par l’arrière
Sales unit
CHF14.62
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Version 1
angled
Main
material
aluminium
Main
colour
black anodised
Component
material
polyamide
A=Hole spacing
128
D=Fastening hole
M4
L=Length
140
Assembly
from the rear
B
24
H
40
Load
capacity
N
200
Pull handle: cross section
round
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Traverse tubulaire en aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Embouts en polyamide, renforcés de fibres de verre.
Douille taraudée en laiton.
Finition
Grip natural colour, black anodised or finely ground stainless steel.
Legs matt black.
Legs matt black.
Note
Clamping webs give a precision fit of tube to legs.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.