Poignée tubulaire ovale aluminium noir thermolaqué 06938-02-500081
- • Aspect robuste et légèreté
• Design intemporel et élégant
• Poignée de forme ergonomique
• Système de fixation breveté pour le montage à l'arrière
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Aspect massif et légèreté
- Différents coloris
Unità di vendita
41,77 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
ovale
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Colore
Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
500
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
546,4
B
34
Capacità di carico
N
1000
H
62
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Description du produit
La poignée de machine se distingue par l'association d'un aspect robuste, d'une bonne ergonomie et d'une extrême légèreté. Le système de fixation breveté permet un montage par la face arrière – aucune vis n'est visible sur la face avant. Avec sa surface facile à nettoyer et résistante à l'abrasion, la poignée s'intègre par ailleurs parfaitement à son environnement.
Matière
Tube ovale en aluminium EN AW-6060.
Douille taraudée en acier.
Douille taraudée en acier.
Finition
anodisé incolore ou thermolaqué noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020
Nota
Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser des vis à tête cylindrique à six pans creux avec frein-filet.
Montage
La fixation de la poignée de machine est possible de l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux ou les vis à tête hexagonale à filetage M8 sont prévues à cet effet.
Avantages
Aspect massif et légèreté.
Design élégant et intemporel.
Poignée de forme ergonomique.
Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière.
Design élégant et intemporel.
Poignée de forme ergonomique.
Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière.
Accessoire
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 avec frein-filet
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis à tête hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis à tête hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.