Tubular handle adjustable aluminium natural anodised 06947-4003012
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- La distanza degli assi può essere scelta liberamente
- Montaggio: dal retro, la fornitura comprende 2 supporti per spine
Unità di vendita
42,55 CHF
Aggiunto al carrello
Designation
Tubular handle
Version 1
adjustable
Form
B
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
Component
material
aluminium
Component
colour
black anodised
D=Fastening hole
M8
L=Length
400
A
max.
370
Assembly
from the rear
B
36
H
68
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Material
Grip tube EN AW-6060.
Mounting bracket EN AW-6063.
End caps thermoplastic.
Grub screw ISO 4766-14H.
Mounting bracket EN AW-6063.
End caps thermoplastic.
Grub screw ISO 4766-14H.
Version
Grip tube anodised natural tone.
Mounting brackets anodised natural tone or black.
Grip end piece, black.
Bracket end cap light grey or black.
Mounting brackets anodised natural tone or black.
Grip end piece, black.
Bracket end cap light grey or black.
Note
The adjustable tubular handles are supplied unassembled.
The centre distance for the tubular handles can be freely determined.
The recommended maximum centre distance can be found in the table under A max.
Additional mounting brackets can be included for long handle lengths or high loads.
The mounting brackets are supplied unassembled.
The centre distance for the tubular handles can be freely determined.
The recommended maximum centre distance can be found in the table under A max.
Additional mounting brackets can be included for long handle lengths or high loads.
The mounting brackets are supplied unassembled.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.