Manivelle Carré femelle acier inoxydable naturel 06507-2417
- Résistant à la corrosion
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : carré femelle
Unité de vente
CHF90.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Carré femelle
Modèle 2
sans vis de serrage
DIN
similaires à DIN 469
Forme
A
Type de forme
avec poignée rabattable
Type de produit
poignée rabattable
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe
160
H1=Hauteur de poignée
83
H=Hauteur
144
L=Longueur
190
SW=largeur de clé
17
D
34
D3
26
H2
32
H3
19,6
Poignée
Poignée cylindrique
Taille
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
Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.
Finition
Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.