FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.

Composants souples en élastomère thermoplastique.

Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande
Autres modèles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought