FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
à moyeu long
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
52
D=Filetage
M8
H=Hauteur
61
T=profondeur de filetage
15
D2
17,5
D3
19
D6
14
H1
39
P1
2,5
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Finition
noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté