FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
DIN
DIN 6336
Forme
L
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M8
H=Hauteur
20
L=longueur de filetage
60
D8
14
H3
10
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier inoxydable 1.4305.

Finition
Boulon fileté blanc.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche