FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage
M5
H=Hauteur
21
T=profondeur de filetage
10
Coloris du couvercle
jaune colza RAL 1021
D2
12
D3
19
H1
10
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté