Volantino Foro calibrato con cava alluminio 06273-3400X30
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- stable et durable
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Unità di vendita
CHF185.45
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
fisso
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
alluminio
D1=Diametro esterno
400
D2=Foro di montaggio
30H7
L3=Altezza
63
B3
8
D3≈
65
Impugnatura
Impugnatura
L1
38
Numero di
raggi
5
T
33,3
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.