IT
Choose your Language
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
fixed
DIN
DIN 950
Product type
fixed grip
Main material
grey cast iron
Component material
steel
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
40
B3
5
D3≈
32
Grip
Machine handle
L1
20
Number of spokes
3
T
16,3
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche