{"product":{"productId":"agid.26991","price":21.57,"name":"Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante"},"currency":"CHF"}
Matière
Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition
Noir ou avec revêtement par poudre argent.
Avec alésage d'ajustement.
Avec alésage d'ajustement et rainure de clavette.
Avec alésage d'ajustement et alésage transversal.
Avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal.
Avec alésage d'ajustement.
Avec alésage d'ajustement et rainure de clavette.
Avec alésage d'ajustement et alésage transversal.
Avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal.
Afficher plus
Afficher moins
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal
à partir de
CHF22.39
hors TVA
hors frais d’envoi
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal
à partir de
CHF23.92
hors TVA
hors frais d’envoi
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
à partir de
CHF23.10
hors TVA
hors frais d’envoi
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme E, avec alésage d'ajustement
à partir de
CHF21.57
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition
Noir ou avec revêtement par poudre argent.
Avec alésage d'ajustement.
Avec alésage d'ajustement et rainure de clavette.
Avec alésage d'ajustement et alésage transversal.
Avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal.
Avec alésage d'ajustement.
Avec alésage d'ajustement et rainure de clavette.
Avec alésage d'ajustement et alésage transversal.
Avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal.
Nota
Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.
Montage
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés. Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Contenu de la livraison
Volant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique tournante.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique tournante.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07375 Rondelle.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.