Plaque à souder série légère acier phosphated 07840-11-50611
- Pour une fixation sûre des colliers DIN 3015
- À souder ou à visser
Sales unit
CHF2.62
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Weld-on plate
Version 1
light series
Version 2
long
DIN
DIN 3015-1
Main
material
steel
Surface finish
body
phosphated
B=Width
30
G=Thread
M6
L=Length
100
D3
12
D4
6,5
H
6,5
L1
52
L2
86
S
3
Size
5
Suitable for
DIN 3015-1
light series
size 5
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
Acier de traitement.
Finition
phosphatée ou à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques à souder longues pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.
Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.