FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque à souder
Modèle 1
série légère
DIN
DIN 3015-1
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
phosphaté
B=Largeur
30
G=Filetage
M6
L=Longueur
50
D3
12
H
6,5
L1
33
Pour DIN 3015-1 série légère
Taille 3
S
3
Taille
3
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
Acier de traitement.
Finition
Phosphaté.
Nota
Plaques à souder pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought