FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille fendue
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Type de produit
Goupille fendue
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
D=diamètre de l'alésage
2
A min.
1,25
B
4
C max.
3,6
Code acier
1.4310
D1 max.
1,8
L
25
pour vis
7-9
pour Ø boulon
6-8
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
Material

Steel or stainless steel 1.4310.

Version
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Note
Split pins are used in machine construction and automotive engineering as retaining elements. They are often used for securing castle nuts. After the split pin is pushed through a hole, the ends are bent over to ensure a secure lock.

The split pin can be shortened. As a rule, the split pin should be roughly double the length of the hole.

As the material structure can weaken through bending and straightening, the split pins should not be reused after they have been removed from the hole.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche