IT
Choose your Language
Denominazione
Dado a martello
Versione 1
per cava a T
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
6
B
7,7
H1
4,5
H2
1,5
L1
16
Larghezza cava
8
N
7,7
Sistema di fissaggio
filettatura
Tipo
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Élément de fixation universel. L'écrou marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté