Dado esagonale con flangia acciaio inox A2 grezzo 07217-106
Unità di vendita
CHF0.37
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
6
SW=Apertura chiave
10
C
1,1
D1
14,2
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8, zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.