Écrou hexagonal avec bride acier inoxydable A2 naturel 07217-108
Unité de vente
CHF0.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec bride
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
8
SW=largeur de clé
13
C
1,2
D1
17,9
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.