Dado esagonale avec bride acciaio zincatura galvanica 07217-212
Unità di vendita
1,48 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
12
SW=Apertura chiave
18
C
1,8
Classe di resistenza
8
D1
26
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.