Écrou carré acier galvanisée 07209-206
Unità di vendita
CHF0.15
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado quadro
DIN
DIN 557
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M6
SW=Apertura chiave
10
H
5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de dureté 11H, brut (noir) ou zingué.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Nota
Écrou carré conforme à la norme DIN 557, classe de produit C.
Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.