IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
Hygienic Usit®
Versione 2
con rondella di guarnizione
Forma
B
Tipo di forma
low head, with shank
Tipo di prodotto
con gambo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Materiale Componente
fluoroprene XP 45
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
50
SW=Apertura chiave
10
B
18
Chiave in acciaio
1.4404
D1
14
D2
13,1
D3
6,1
K
6,5
Omologazione / Certificazione
EHEDG
R
0,5
S
1
Sistema di fissaggio
esagono esterno
VPE
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Description du produit
Kit : vis à tête hexagonale basse 07170-20 + rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.

Seule l’association d’une vis H à embase et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.

La vis à tête hexagonale basse pour rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adaptée à la fixation dans les zones exigeant une hygiène rigoureuse et répond en outre aux directives de l’EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Matière

Vis à tête hexagonale : inox 1.4404.
Rondelle : inox 1.4404.
Bague d’étanchéité :
75 EPDM 295 (noir).
70 EPDM 253815 (blanc).
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu).

Finition
Vis à tête hexagonale : polie.
Nota
Le certificat EHEDG n’est valable que pour l’association de la vis à tête hexagonale basse 07170-20 et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée.

Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en inox et des produits de nettoyage courants. L’utilisateur doit vérifier l’adéquation avec l’application concernée.
Accessoire
Écrou borgne hexagonal avec embase 07280-10.
Pince-clé avec mâchoires de protection 96661-15.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche