Screw for T-slot QT steel black tempered 07040-11863
- Rapid assembly for slot dimensions of 6 mm to 42 mm
- Rolled thread (increased strength)
Unità di vendita
CHF14.77
Aggiunto al carrello
Désignation
Vis
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 787
Tipo di prodotto
Vite
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Superficie
corpo base
trattato termicamente
Colore
Corpo base
nero
B=Longueur de filetage
45
BN=Per cava
18
D1=Filetage
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
63
A
17,7
Classe di resistenza
12.9
E1/E2
28
K
10
Sistema di fissaggio
cava a T
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
Material
Carbon steel.
Version
Forged and milled, rolled thread, tempered to 12.9, black.
Note
Permissible load: see Technical Information.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.