Goujon acier de traitement bruni, extrémité trempée 07020-105
- Filetage de part et d'autre avec tige centrale
- Avec gorge d'arrêt
Unité de vente
CHF2.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goujon
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
20
B1
7
B2
10
Type de fixation
filetage
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
Material
Carbon steel 1.1181.
Version
Tempered to 8.8 and black oxidised.
Note
Permissible loading see Technical Information.
Thread end with oval point is permissible.
Thread end with oval point is permissible.
On request
Stainless steel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.