Vis sans tête à bout sphérique acier 07121-06X30
- Matériau : acier, classe de résistance 5.8
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
CHF0.93
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à bout sphérique
Matériau
du corps de base
acier
D1=Filetage
M6
L1=longueur
30
L=longueur de filetage
24,5
D2
4,5
D3
3,5
L2
4,3
L3
3,7
L4
5,5
L5
3,8
SW
3
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier classe de résistance : 5.8.
Finition
Bruni.
Nota
Les vis sans tête à bout sphérique se combinent avec les patins 07142 pour réaliser des vis de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.