Perno filettato con punta conica acciaio inox grezzo 07165-308X12
- with thread lock: safety against vibrations, reusable
- Version: steel or stainless steel (A 2)
Unità di vendita
CHF1.87
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con punta conica
Versione 2
con frenafiletto
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
12
D2
5,5
L1
5
SW
4
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
5
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
Material
Steel or stainless steel (A 2).
Thread lock nylon.
Thread lock nylon.
Version
Steel class 45 H, black.
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A2-70, bright.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.