FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con punta conica
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
40
D2
4
SW
3
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche