FR
Sélectionnez votre langue

Description

Material
Grip and set screw aluminium.
Bush steel 5.8.
Version
Grip and set screw anodised.
Bush black oxidised.
Note
The required torque is set by a set screw and a graduated scale. The set value can be secured using the lateral clamping screw. When the set torque is reached the grip audibly and palpably releases. The loosening torque is higher than the tightening torque so that the torque handle can be released without any problems.

The internal thread version has a hole in the set screw so that the torque handle can also be used on threaded rods.

Set torque accuracy ± 5%.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté